Termékek közzététele
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX

Flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox, Produced in 60-80-100 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers.
Specifikáció
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOL01534-pps-pipe-adapter-Stainless-flexible-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • TermékcsaládOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • TermékcsoportFLEX ADAPTER PPS STRAINGHT DP/SP INOX
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Kémény
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 leírásPipes and fittings
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika