Termékek közzététele
OLIFLEX PPs Single Wall - INSPECTION ELEMENT WITH DOOR
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - INSPECTION ELEMENT WITH DOOR

Inspection element with door, CE certified product in according with EN 14471, is a system in plastic polymer "Polypropylene PPs" for removal of the combustion products from condensation boilers. Produced in 60-80-100-125-160 mm diameters (200 mm. optional). This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers and the removal of cooking fumes. In the first application the minimum operating temperature is T 120° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation.
Specifikáció
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOL01521-pps-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-with-inspection-door
  • TermékcsaládOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • TermékcsoportINSPECTION ELEMENT WITH DOOR
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Kémény
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 leírásPipes and fittings
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika