Termékek közzététele
OLIFLEX S.P. INOX - ELBOW 30°
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ELBOW 30°

Elbow 30°, CE certified product in according with EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuel Produced in 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm diameters This new system, composed of circular modular elements, resists positive pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1). The OLIflex SP Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces SP Inox is resistant to the soot fire (G) and the maximum operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.

Specifikáció
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOL016016-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • TermékcsaládOLIFLEX S.P. Inox
  • TermékcsoportELBOW
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Kémény
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 leírásMetal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 névInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClass szám23-19 19 00
  • OmniClass névFlue and Chimney Products

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika