Termékek közzététele
8MP Outdoor IP Turret Camera OE-C3012T8-S
OpenEye

8MP Outdoor IP Turret Camera OE-C3012T8-S

Equipped with analytics, the outdoor-rated OE-C3012T8-S provides high quality images in a low-maintenance turret form factor.

Key features of OE-C3012T8-S

Audio I/O- Enhance video surveillance with clear sound capture and playback.

Auto Focus- Automatically adjusts focus to ensure subjects appears sharp and in focus.

Adaptive IR- Optimal illumination & clear images in low-light environments.

True Wide Dynamic Range- Quickly adapt to shifting light for consistent, high-quality imagery.


Specifikáció
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    20FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    2.8 ~ 12mm, VF, AF Zoom Lens
    Field of View: 
    105° ~ 31°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 8.16W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C~60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø5.1 x H: 4.3 (Ø129 x 110mm)
    Weight: 
    1.48lb (0.67kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c3012t8-s
  • TermékcsaládCameras
  • TermékcsoportTurret
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • ETIM-kódEC001511
  • ETIM-névCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass szám23-29 11 00
  • OmniClass névSecurity Detection and Monitoring