Termékek közzététele
MH-Series Cloud-Managed Server OE-MHX
OpenEye

MH-Series Cloud-Managed Server OE-MHX

Designed to offer maximum performance and reliability, the OE-MH allows for up to 96 channels and 256TB of storage.

Key features of OE-MH-Gen-3

16 Drive Capacity- Record video on up to 16 drives for advanced storage retention.

Front Swappable Drives- Maintain storage space easily with quick storage replacement.

Rack Mountable- Compatible with standard server racks.

Specifikáció
  • Max Channel Count: 96
    Max Recording Rate: 
    300 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    256TB
    Operating System: 
    Windows (Linux Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    Form Factor: 
    3U
    OS Drive: 
    Dedicated SSD (1x M.2 NVMe SSD)
    Storage Drives: 
    16
    Power Supply: 
    650W
    Power Consumption: 
    Max: 432W | Nominal: 352W
    Dimensions: 
    W: 17.2" x H: 5.2" x D: 26" (438 x 132 x 660mm)
    Weight: 
    77lbs (35kg)
    Certifications: 
    ETL (Intertek) / FCC
    Country Of Origin: 
    Assembled in the USA
    NDAA Compliant: 
    Yes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómh-series-cloud-managed-server-oe-mhx
  • TermékcsaládRecorders
  • TermékcsoportServers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • ETIM-kódEC001511
  • ETIM-névCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass szám23-29 11 00
  • OmniClass névSecurity Detection and Monitoring