Termékek közzététele
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
    Optigrün

    Lightweight Roof System Solution

    CHARACTERISTICS

    • The lightest green roof solution available.
    • Erosion-proof system solution; can only be used with a secured waterproofing system. Not suitable for inverted roofs.
    • Can be used on roofs with zero degree drainage falls, subject to certain limitations.
    • Increased maintenance requirements and installation costs in comparison to an Economy Roof solution.
    Specifikáció
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 58 kg/m² or 0.58 KN/m² *

      Build-up depth: 50 mm

      Roof pitch: 0 - 5° (0 - 9 %)

      Vegetation form: sedum

      Water retention: 40 - 50 %

      Discharge coefficient **: C=0.63 - 0.65

      Water storage: ca. 18 l/m²

       

      * Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 50 - 60 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLightweight
    • TermékcsaládOptigrün Roof System Solution
    • TermékcsoportLeightweigt Roof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 névNatural Roof Coverings
    • OmniClass szám23-13 39 00
    • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction