Termékek közzététele
Adjustable Running Trap - UTR - Blueline Socket Fusion
Orion

Adjustable Running Trap - UTR - Blueline Socket Fusion

Acid Waste Socket Fusion System

Hermetically sealed drainage system
Socket fusion drainage systems using polypropylene or PVDF piping are durable, strong and tamper-proof. Heat fusion forms a complete hermetically sealed system which makes socket fusion systems ideal for severe usage applications.

Socket fusion type pipe and fittings are joined by heat fusing the polypropylene or polyvinylidene fluoride material with an Orion thermostatically controlled heat tool. In a semimolten state, pipe and fittings are easily joined to form a strong and permanent sealed joint. PVDF fittings and pipe are also available in the socket fusion joining system. However, because PVDF and PP are dissimilar materials they will not fuse together.

Check these outstanding features of Orion's time tested socket fusion systems.

Features:
  • Fast and easy to install. Only 15-35 seconds per joint is all it takes after the heat-fusing tool has warmed up
  • Several models of economical heat fusing tools are readily available from Orion
  • Completely sealed for strength and durability
  • Forms true hermetically sealed joint
  • All identical material, no electrolysis, no metal in joint
  • Ideal for severe use applications
  • Orion fusion systems meet ASTM D2657 standards in their entirety
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbl-sf-utr
  • TermékcsaládPipework Fittings
  • TermékcsoportBlueline® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből