Termékek közzététele
Cylindrical Tanks - T5
Orion

Cylindrical Tanks - T5

T5 Cylindrical HDPE Tanks are designed to receive, dilute, and neutralize corrosive and harmful chemical wastes before allowing such materials to be discharged into public sewers or the environment. These tanks are seamless with uniform wall thickness. The FIP inlet with dip tube, outlet, and vent are heat fused to the tank wall. Can be ordered standard or with custom inlet, outlet, and vent locations and sizes. Tanks are standard with a gasketed, bolted domed cover. Available in 13 sizes from 5 USG to 1200 USG.

Specifikáció
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • FIP inlet with dip tube, outlet, and vent are heat fused to the tank wall
    • Order standard or custom inlet, outlet, and vent locations and sizes
    • Available in 13 sizes from 5 USG to 1200 USG.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócylindrical-tanks-t5
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportDrainage Tanks and System Monitoring
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-06
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 leírásWater tanks and cisterns
  • OmniClass szám23-27 29 19
  • OmniClass névTanks

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok