Termékek közzététele
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
    Orion

    Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80

    Brownline PP Schedule 80 Pipe is used in chemical waste drainage applications such as laboratories in schools, universities, and research facilities. It is a non-flame retardant pipe typically used in underground applications where non-fire retardant materials are acceptable. It has excellent resistance to most common and organic and mineral acids, their salts, strong and weak alkalis, and most organic chemicals. Joining can be done using fast, easy, and reconfigurable No-Hub Mechanical Joint, clamp-free permanent Rionfuse CF electrofusion, or heat-fused permanent Socket Fusion method. Comes in standard 10-foot lengths in 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. diameters.

    Specifikáció
    • Features

      • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
      • Economical non-flame retardant pipe
      • Typically used underground
      • Easily joined using Blueline FRPP fittings
      • Comes in 10-foot lengths and five diameters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbrl-pp-s80
    • TermékcsaládDrainage Solutions
    • TermékcsoportChemical Waste Pipes and Fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
    • IFC besorolásCső fitting
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings