Termékek közzététele
FD-3 Floor Drain With Integral Trap, Grate and Plub
Orion

FD-3 Floor Drain With Integral Trap, Grate and Plub

Orion FD-3 corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101, with integral p-trap. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiber-filled polypropylene for strength and durability.

Note: Funnel replaces plug in FD-3 grate.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófloor-drain-trap-grate-plug-fd-3
  • TermékcsaládPipework Fittings
  • TermékcsoportBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings