Termékek közzététele
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
    Orion

    Corrosion Resistant Laboratory Sinks

    Corrosion Resistant Laboratory Sinks are molded from durable virgin high-density polyethylene. They are designed for intense chemical environments. They are easy to install and made to provide years of service. The corner drain location allows for maximum use of the sink bowl. An integral flange permits either flush above the counter mounting using a stainless steel flush mounting rim, or traditional below the counter mounting. Has an integral 1-1/2 in. national pipe thread outlet. Available in 12 sizes.

    Specifikáció
    • Features

      • Corrosion-resistant sinks designed for intense chemical environments
      • Corner drain allows for maximum use of the sink bowl
      • Easily mounted above or below the counter
      • Has an integral 1-1/2 in. national pipe thread outlet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCorrosion-Resistant-Laboratory-Sinks-arls
    • Termékcsalád High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • TermékcsoportLaboratory Sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • OmniClass szám23-31 13 19
    • OmniClass névSpecialty Sinks