Termékek közzététele
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
    Orion

    Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2

    This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 6 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a horizontal outlet.

    Specifikáció
    • Features

      • 3 IN x 6 IN x 5 IN
      • Oval
      • Black polyethylene
      • Horizontal outlet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCup-Sink-Oval-Laboratory-Horizontal-Outlet-3x6x5in-cs2
    • Termékcsalád High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • TermékcsoportLaboratory Sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • OmniClass szám23-31 13 19
    • OmniClass névSpecialty Sinks