Termékek közzététele
Lunis 2® mini
OSRAM_FR

Lunis 2® mini

4.0/5 csillag4.0(7 vélemény)
Lunis 2® mini, downlight, orientation de la lumière avec réflecteur Darklight, en plastique, métallisé en aluminium, brillant, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), diffusion de lumière: direct distribution, LED couleur de lumière: 830, blanc chaud, ballast: BE, avec borne, 3 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, boîtier de luminaire, en plastique, blanc, diamètre: 172 mm, profondeur d’encastrement: 180 mm, zone de serrage: 1..40mm, bague de montage, plat, en plastique, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): CS I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC en préparation, température ambiante admissible à l’intérieur: ≤ +25°C,
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5DN11K77VL339C
  • TermékcsaládLuminaires d'intérieur à LED
  • TermékcsoportDownlights encastrés avec LED
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-06-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)174
  • Szélesség (mm)172
  • Mélység (mm)172
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911