Termékek közzététele
Monsun LED
OSRAM_FR

Monsun LED

Luminaire à vasque pour locaux humides Monsun® LED pour une pose en saillie au plafond, un montage en suspension ou une fixation sur rail de montage | distribution directe extensive avec éclairage du plafond; avec un cache prismatique extrudé | avec un appareil électronique pour le tube LED Siteco® | boîtier en polyester, renforcé de fibres de verre, gris; cache en PMMA; fermetures et fixation pour plafond en V2A
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5LS41271T65
  • TermékcsaládLuminaires d'intérieur
  • TermékcsoportLuminaires pour locaux humides
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-05-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)84
  • Szélesség (mm)1277
  • Mélység (mm)102
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásLámpa
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016