Termékek közzététele
Quadrature 2 LED
OSRAM_FR

Quadrature 2 LED

4.1/5 csillag4.1(9 vélemény)
Luminaire individuel ultraplat Quadrature® 2 pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 000 cd/m²) | avec un ballast électronique | cadre visible en profilé d'aluminium, anodisé, côtés brossés, partie inférieure, brillant; partie supérieure du boîtier en tôle d'acier, aluminium blanc (RAL 9006)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5MQ218DL3P
  • TermékcsaládLuminaires d'intérieur
  • Termékcsoportluminaires fluorescents linéaires pour une pose en saillie au plafond
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-05-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)363
  • Mélység (mm)1246
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)10.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásLámpa
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016