Termékek közzététele
NJ 700 LED
OSRAM_FR

NJ 700 LED

NJ700 LED pour une pose en saillie au plafond ou un montage en suspension | with double reflector of aluminium; distribution intensive ou extensive | avec un ballast électronique DALI*; with mounted 5-pole connection plug and enclosed socket | LED module support with cooling ribs and electrics module of diecast aluminium, mounting bracket of steel; toutes les pièces sont peintes en fer micacé Siteco® (DB 702S); lateral support profiles of extruded aluminium, anodised; cache en verre de sécurité
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5NX611D1A2E
  • TermékcsaládLuminaires d'intérieur
  • TermékcsoportLuminaires pour halls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-05-22
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)442
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)13.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásLámpa
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016