Termékek közzététele
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Lunis 2® micro, downlight, light control with darklight reflector, of ultra-pure aluminium (Al 99.98%), highly specular, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), light emission: direct distribution, LED light colour: 830, warm white, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm², mains connection: 230V, AC, 50Hz, luminaire housing, of plastic, black, diameter: 114 mm, recess depth: 105 mm, clamping range: 1..25mm, mounting ring, flat, of plastic, white, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC in preparation, permissible ambient temperature for indoor applications: <= +25°C,
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5DN11K77VL339C
  • TermékcsaládIndoor LED Luminaires
  • TermékcsoportPendant Luminaires
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-06-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)174
  • Szélesség (mm)172
  • Mélység (mm)172
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911