Termékek közzététele
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Quadrature® 2 ultra-flat single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, direct/indirect distribution, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | with ECG | visible frame of anodised extruded aluminium, brushed vertical sides, highly specular underside; upper housing part of sheet steel, metallic grey (RAL 9006)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5MQ218DL3P
  • TermékcsaládIndoor LED Luminaires
  • TermékcsoportPendant Luminaires
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-05-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)363
  • Mélység (mm)1246
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)10.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásLámpa
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016