Termékek közzététele
Modario
Modario
    OSRAM

    Modario

    Modario®, spotlight insert, of steel, metallic grey (RAL 9006), length: 598 mm, height: 280mm, LED light colour: 840, cool white, control gear: ECG, with plug connector, 3-pole, with phase selection, mains connection: 230V, AC, 0/50..60Hz, integrated CG, primary light control with reflector, of aluminium, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC, protection symbol: F, permissible ambient temperature for indoor applications: +10..+35°C, packaging unit: 1 piece
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5TR32A77VL2N8E
    • TermékcsaládIndoor LED Luminaires
    • TermékcsoportPendant Luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-05-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)102
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)598
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016