Termékek közzététele
72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile

72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile

The 72X72 PORTABLE BASE FOR AG-30-T TURNSTILE is a portable base with forklift pockets designed for the AG-30-T turnstile. It can also have our arched plexiglass canopy mounted to it. It comes with fork lift pockets and has a galvanized finish. Optional fold up ramps are are also available at an additional cost.

Specifikáció
  • Weight250 lbs
    Dimensions72 × 72 × 4 in
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító72x72-portaable-base-ramp-for-ag-30-t
  • TermékcsaládTurnstile Parts and Accessories
  • TermékcsoportPortable Bases
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Gyalogos bejárási forgókapuk és kapuk