Termékek közzététele
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
    Archivált

    Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern

    Thermostatic radiator valve "Series AV 9" For use in two pipe central heating systems with circulation pump. With infinitely adjustable presetting visible from outside. Presetting is carried out under working conditions by using the presetting key or a spanner 13 mm. Replacement of the valve insert without draining the system. Brass valve with nickel plated body, stem made of stainless steel. For threaded and compression connection. Tested and approved according to EN 215. All valves of the "Series AV 9" have a white protection cap with 3 frontal lugs. Thermostat connection thread: M 30 x 1.5
    Specifikáció
    • Material: Brass Surface: nickel plated kvs: 1.1 Size: DN 10 max. differential pressure: 1 bar max. operating pressure: 10 bar max. operating temperature: 120 °C item no.: 1183703 EAN: 4026755407259 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1183703
    • TermékcsaládRoom temperature and climate control / Hydronic balancing at the radiator
    • TermékcsoportValves for manual hydronic balancing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)63
    • Szélesség (mm)69
    • Mélység (mm)34
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.214
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névPump valves
    • UNSPSC kód40141631
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_70
    • Uniclass 2015 leírásRadiator valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 19
    • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Valves
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment