Termékek közzététele
FOAMULAR® F-250-0.75x48x96-Scored Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® F-250-0.75x48x96-Scored Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 250 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture-resistant rigid foam boards well suited to meet the needs of a wide variety of building applications.1 Both products are great for above-and below grade residential and commercial applications, such as perimeter/ foundation, cavity wall, precast concrete, under slab, and other applications.

FOAMULAR® NGX® 250 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFOAMULAR_F_250-075x48x96-Scored_Square_Edge
  • TermékcsaládFOAMULAR® XPS
  • TermékcsoportFOAMULAR® XPS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)96
  • Szélesség (hüvelyk)48
  • Mélység (hüvelyk)0.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFoam Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation