Termékek közzététele
FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture resistant rigid foam boards specially designed for roofing applications.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 can also be used in tapered insulation systems.

FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFOAMULAR_NGX_Thermapink_25_Tapered_F-1x24x96-Square_Edge
  • TermékcsaládFOAMULAR® NGX
  • TermékcsoportFOAMULAR® NGX-Tapered
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)96
  • Szélesség (hüvelyk)24
  • Mélység (hüvelyk)1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFoam Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation