A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Desk CREW

Egyedi azonosító: desk_Crew_MD
Gyártó: PALMBERG
Termék család: office furniture
Termék csoport: desk
Szélesség (mm): 1800
Magasság (mm): 1250
Mélység (mm): 800
Publikálás dátuma: 2019-04-30
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Desk CREW
Intelligent – dynamic – versatile!
Take the luxurious advantage of a quick change between sitting and standing activity with CREW. CREW is the dynamic four-fold-solution for your office. Paired with laser-edged wooden materials and useful, optional extensions in terms of networking, cable management and ergonomics, CREW is becoming the complete solution for your office team.

Height adjustment Desk CREW:
fixed height: 720 mm
height-adjustable with Easy Push: 650 - 850 mm
height-adjustable with crank: 650 - 850 mm
electric solution: 650 - 1250 mm
adjustable with gas pressure spring: 680 - 1180 mm


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Wood
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Bútor - Irodai asztalok
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Acoustical insulation
UNSPSC kód: 30141601
Uniclass 1.4 Kód: L6816
Uniclass 1.4 Leírás: Acoustic insulation
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-25-05
Uniclass 2.0 Leírás: Acoustic Panel Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_25_05
Uniclass 2015 Leírás: Acoustic panel systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 81 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Acoustic Insulation
OmniClass szám: 23-15 13 19 35
OmniClass cím: Acoustical Wall Treatment
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Netherlands
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Office Desks & Tables

Név Érték
Depth 800 mm
Desk Material Wood
Height 1250 mm
Leg Material Steel
Width 1800 mm

BIMobject®