Termékek közzététele
Wood floor French oak Authentic Topaze, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Authentic Topaze, Herringbone

The Timeless Natural Hues range is taking off! The matte brushed Topaze lacquer is sure to be popular with all lovers of wooden floors. To create a graphic decor with modern charm, we recommend a chevroned herringbone pattern inspired by men’s fashion.
Specifikáció
    • French oak Authentic Topaze, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1016618
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoak-authentic-topaze-herringbone
  • TermékcsaládHerringbone
  • TermékcsoportTimeless Natural Hues
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-09-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)12
  • Szélesség (mm)139
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)9.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText