Termékek közzététele
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva

    Simple, everyday elegance and luxury. Use colours to personalise your interior. Here, the natural beauty of oak has been used to create a calm and timeless space, with a few flowers and very discreet touches of mauve creating a cool, relaxed and fresh feel. If you have a penchant for natural, romantic styles, this French oak flooring is right up your street.
    Specifikáció
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005774
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 101701
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core HDF
        Item number: 1014261
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1019817
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006159
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoak-classic-bois-flotte-diva
    • TermékcsaládDiva
    • TermékcsoportTimeless Natural Hues
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)139
    • Mélység (mm)495
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)9.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFloor
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText