Termékek közzététele
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone

Our best-selling wooden floor for homes, the Panaget “Bois Flotté" is as popular as ever. This wood flooring enhances single-strip, engineered wood floors with its strip, ladder, brickwork and herringbone designs for a natural and simple look.
Specifikáció
    • French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019173
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-herringbone
  • TermékcsaládHerringbone
  • TermékcsoportTimeless Natural Hues
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-09-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)14
  • Szélesség (mm)139
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)9.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor