Termékek közzététele
Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva

    The pure, simple lines of this design make it a real standout. White French oak flooring has been given an oil finish, resulting in an even more sleek, natural feel. It works particularly well against painted walls, like this blue one – though it would also be a perfect match for pink or green.
    Specifikáció
      • French oak Zenitude White oil, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007644
        Random lengths: 495 to 1992 mm


      Technical sheets available on Panaget's website

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoak-zentiude-white-oil-diva
    • TermékcsaládDiva
    • TermékcsoportDaylight Whites
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)139
    • Mélység (mm)495
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)9.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFloor
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText