Panasonic - Swidget Smart Devices
The Swidget product line has been developed to support the easy integration of Home Automation and Smart Home markets with unique and flexible solutions. Adding a Swidget Insert turns the wired device into a powerful and flexible Smart Home device. The interchangeability of the Swidget Inserts ensure that the system can work with any existing or future Smart Home wireless system.
20/40/60 Control Switch
The 20/40/60 Control Switch has the ability to allow interchangeable Swidget Inserts to be installed, removed or replaced - making Swidget the optimal for building renovations and new construction. The Swidget 20/40/60 Control Switch uses a simple 4-wire interface, making installation simple for any single pole or dry contact application.
PRODUCT DETAILS
125VAC 5A modular Smart Home enabled timer switch
KEY FEATURES
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |