Termékek közzététele
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
    Panduit

    6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL

    The pre-assembled coupler quickly joins two sections of 6" x 4" (150mm x 100mm) FiberRunner® channel and/or fittings. It mechanically attaches without tightening bolts. The bolts release using a 3/8" nut driver to allow the coupler to be removed if necessary. It is yellow and made of ABS plastic.

          Specifikáció
          • Specifications
            Material - ABS
            Color - Yellow
            Couplers Required - 
            Cover Part Number -
            Fitting Type - Coupler
            RoHS Compliancy Status - Compliant
            Min. Order Qty. - 1

          Műszaki specifikáció
          • Egyedi azonosító6x4-FiberRunner-Coupler-FRBC6X4YL
          • TermékcsaládElectrical
          • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
          • TípusObjektum (egy termék)
          • Megjelenés dátuma2011-02-07
          • Verziószám1
          Kapcsolódó adatok
          • Elsődleges anyagABS
          • Tervezés helyeEgyesült Államok
          • Gyártás helyeEgyesült Államok
          Besorolások
          • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
          • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
          • Uniclass 2015 leírásCable trays
          • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
          • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
          • OmniClass szám23-37 11 13
          • OmniClass névCommunication Cable Trays
          • CSI UniFormat II kódD50
          • CSI Uniformat II névELECTRICAL

          Termék elérhetősége

          Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia