Termékek közzététele
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
    Panduit

    Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6

    The Panduit® PatchRunner® High Capacity Vertical Cable Manager organizes, protects and showcases high-density cabling for the latest high-performance enterprise switching equipment. Not only do wide and deep features provide for Category 6A cables, but Integral EIA zero RU mounting capabilities also allow equipment to be patched to the manager, freeing up valuable RU space. Dual-sided, Steel, 45RU, Black, 1pc.
    Specifikáció
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Overall Width (In.) - 6
      Overall Width (mm) - 152
      Overall Height (In.) - 83.5
      Overall Height (mm) - 2121
      Number of Rack Units - 45
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      Overall Depth (In.) - 23.30
      Overall Depth (mm) - 592.0
      Finger Material - ABS
      Orientation - Vertical
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - PatchRunner High Capacity

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDouble-Sided-High-Capacity-Cable-Manager-PEV6
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2121
    • Szélesség (mm)152
    • Mélység (mm)592
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kód4322
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Distribution
    • OmniClass szám23-19 15 00
    • OmniClass névCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL