Termékek közzététele
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL

12 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

      Specifikáció
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 13.79
        Overall Height (In.) - 5.28
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - —
        Cover Part Number - —
        Fitting Type - End Cap
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        Length (mm) - 350.4
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítófiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC12X4YL
      • TermékcsaládElectrical
      • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2011-02-07
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagABS
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
      • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 leírásCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass szám23-37 11 13
      • OmniClass névCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II kódD50
      • CSI Uniformat II névELECTRICAL