Termékek közzététele
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL

    6 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

        Specifikáció
        • Specifications
          System Dimensions - 6x4
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 6.92
          Overall Length (mm) - 175.7
          Overall Width (In.) - 0.75
          Overall Width (mm) - 19
          Overall Height (In.) - 4.53
          Overall Height (mm) - 117.5
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítófiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC6X4YL
        • TermékcsaládElectrical
        • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2011-02-07
        • Verziószám1
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagABS
        • Tervezés helyeEgyesült Államok
        • Gyártás helyeEgyesült Államok
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
        • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 leírásCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass szám23-37 11 13
        • OmniClass névCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II kódD50
        • CSI Uniformat II névELECTRICAL