Termékek közzététele
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4YL

Attaches to 24x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 24x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCCV24YL.

Specifikáció
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 35.7
    Overall Height (In.) - 4.48
    Material - ABS
    Couplers Required - (4 pcs.) FRBC24X4YL
    Cover Part Number - FRFWCCV24YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófiberrunner-four-way-cross-FRFWC24X4YL
  • TermékcsaládElectrical
  • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 leírásCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass szám23-37 11 13
  • OmniClass névCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia