Termékek közzététele
FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC12W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC12W6YL

Optional split cover for the four way cross fitting FRFWC12X4W6YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Specifikáció
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 14.5
    Overall Width (mm) - 369.3
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required —
    Cover Part Number —
    Fitting Type - Four Way Cross Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófiberrunner-four-way-cross-cover-FRFWCSC12W6YL
  • TermékcsaládElectrical
  • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 leírásCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass szám23-37 11 13
  • OmniClass névCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL