Termékek közzététele
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL

    Optional split cover for the horizontal right angle fitting FRRA6X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

      Specifikáció
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 10.68
        Overall Length (mm) - 271.3
        Overall Width (In.) - 2.15
        Overall Width (mm) - 54.6
        Material - ABS
        Couplers Required —
        Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítófiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC6YL
      • TermékcsaládElectrical
      • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2011-02-07
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagABS
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
      • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 leírásCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass szám23-37 11 13
      • OmniClass névCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II kódD50
      • CSI Uniformat II névELECTRICAL