Termékek közzététele
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 6x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCSC12W6YL.

Specifikáció
  • Specifications
    Color - Yellow
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRFWCSC12W6YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W6YL
  • TermékcsaládElectrical
  • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 leírásCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass szám23-37 11 13
  • OmniClass névCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL