Termékek közzététele
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL

    Attaches to 6x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection. Accepts optional split cover FRFWCSC6YL.

      Specifikáció
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 14.5
        Overall Width (mm) - 368.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (4 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítófiberrunner-four-way-cross-FRFWC6X4YL
      • TermékcsaládElectrical
      • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2011-02-07
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagABS
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
      • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 leírásCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass szám23-37 11 13
      • OmniClass névCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II kódD50
      • CSI Uniformat II névELECTRICAL