Termékek közzététele
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC12YL

Optional split cover for the horizontal right angle fitting FRRA12X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Specifikáció
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 17.99
    Overall Length (mm) - 457
    Overall Width (In.) - 2.79
    Overall Width (mm) - 70.9
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required —
    Cover Part Number —
    Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC12YL
  • TermékcsaládElectrical
  • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 leírásCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass szám23-37 11 13
  • OmniClass névCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL