Termékek közzététele
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL

    The fiber routing vertical tee attaches to a 6x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical drop from a straight horizontal run. A hinged door is included. It accepts FTR4X4YL, FIDT4X4BL, S4X4YL6, or E4X4YL6 directly. It also accepts optional snap-on cover FRHC6YL6 in conjunction with the channel. It is yellow and made of ABS plastic.

    Specifikáció
    • Specifications
      System Dimensions - 6x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 9.33
      Overall Width (mm) - 237
      Overall Height (In.) - 7.3
      Overall Height (mm) - 185.5
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Vertical Tee
      Series Type - 6x4 FiberRunner
      Part Features - N/A
      Surface Treatment - Other
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófiberrunner-vertical-tee-FRVT6X4YL
    • TermékcsaládElectrical
    • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass szám23-37 11 13
    • OmniClass névCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL