Termékek közzététele
Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF896
Panduit

Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF896

The Panduit® PatchRunner® High Capacity Vertical Cable Manager organizes, protects and showcases high-density cabling for the latest high-performance enterprise switching equipment. Not only do wide and deep features provide for Category 6A cables, but Integral EIA zero RU mounting capabilities also allow equipment to be patched to the manager, freeing up valuable RU space. Single-sided, Steel, 52RU, Black, 1pc.

Specifikáció
  • Specifications
    Product Type - Single Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 13.60
    Overall Depth (mm) - 345.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFront-Facing-High-Capacity-Cable-Manager-PEVF896
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)95.5
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)13.6
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Distribution
  • OmniClass szám23-19 15 00
  • OmniClass névCommunication Specialties
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL