Termékek közzététele
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
    Panduit

    Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar

    Keystone 24-port modular all metal shielded patch panel with built-in strain relief bar in black, (1 RU)


      Specifikáció
      • Specifications
        Patch Panel Style - Flat
        Material - Steel
        Module Type - Keystone
        Number of Rack Units - 1
        Identification Type - Label Pocket
        Module Compatibility - Keystone
        Overall Width (In.) - 19
        Overall Width (mm) - NA
        Overall Depth (In.) - 3.634
        Overall Depth (mm) - 92.3
        Overall Height (In.) - 1.716
        Overall Height (mm) - 43.6
        Color - Black
        ETIM Number - EC001128
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóKeystone-Patch-Panel-with-Strain-Relief-Bar-KP24WSBL
      • TermékcsaládElectronics
      • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2018-12-07
      • Verziószám1
      • Magasság (hüvelyk)1.72
      • Szélesség (hüvelyk)19
      • Mélység (hüvelyk)3.63
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAcél
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
      • ETIM-kódEC001128
      • ETIM-névPatch panel copper (twisted pair)
      • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Network Equipment
      • OmniClass szám23-19 15 00
      • OmniClass névCommunication Specialties