Termékek közzététele
Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black
Panduit

Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black

  • Coupler panel ports provide fast and easy plug and play connection of 6 and 8-position RJ45 patch cords

  • No tools required

  • Designed to exceed ANSI/TIA-568-C.2 Category 5e and all ISO 11801 2nd Edition Class D channel standard requirements at swept frequencies up to 100 MHz

  • Contacts plated with 50 microinches of gold for superior performance

  • Can be clearly identified with optional labels and icons

  • Mounts to standard EIA 19" rack or 23" racks with optional extender bracket
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópanduit-053
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-02-07
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció