Termékek közzététele
PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.
Panduit

PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.

Pan-Way® Type PD Surface Raceway is a single channel raceway system to route, protect and conceal power, data, voice, or video cabling.
  • UL & CSA rated 600V; meets UL5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards

  • Textured Finish

  • Tamper resistant latch design

  • Raceway Base and Cover are packaged together

  • FT-4 Rated for Canada

For actual product color please refer to the Surface Raceway Color Chart located in selection guides.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópanduit-096
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCable Transmission and Reception Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-02-07
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció