Termékek közzététele
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4

    Holds up to twelve QuickNet™ cassettes, FAP or FMP adapter panels. Dimensions: 6.62"H x 17"W x 16.40"D (168mm x 432mm x 417mm

    Specifikáció
    • Overall Depth (In.) 16.4

      Overall Depth (mm) 417

      Overall Height (In.) 6.62

      Overall Height (mm) 168

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópanduit-fce4
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.62
    • Szélesség (hüvelyk)17
    • Mélység (hüvelyk)16.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kód4322
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Distribution
    • OmniClass szám23-19 15 00
    • OmniClass névCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL