Termékek közzététele
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U

    The Panduit® Opticom® Rack Mount Fiber Enclosure ensures network reliability by housing, organizing, managing and protecting up to 72 fiber optic cable, terminations, splices, connectors and patch cords using up to 3 FAP or FMP adapter panels or FOSM splice modules. Because of this versatility, the enclosure is able to serve as a transition from backbone cabling to distribution switching, an interconnect to active equipment, or as a cross-connect or interconnect in a main or horizontal distribution area. Users can even easily access the fibers through front and rear pullout drawers. Steel, 1 RU, 3 ports, 1.74"H x 17.00"W x 14.20"D (44.2mm x 432.0mm x 361.0mm), Black, 1pc

    Specifikáció
    • Overall Depth (In.) 14.2

      Overall Depth (mm) 361

      Overall Height (In.) 1.74

      Overall Height (mm) 44

      Color Black

      Length (mm) 361.0

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópanduit-FRME1U
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-20
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)1.74
    • Szélesség (hüvelyk)17
    • Mélység (hüvelyk)14.2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kód4322
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Distribution
    • OmniClass szám23-19 15 00
    • OmniClass névCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL