Termékek közzététele
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
    Panduit

    PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12

    The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Dual-sided, Steel, 45RU, Black, 1pc + 4 PRSP7 slack spools.

    Specifikáció
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Orientation - Vertical
      Finger Material - ABS
      Overall Width (In.) - 12
      Overall Width (mm) - 305
      Overall Height (In.) - 83.9
      Overall Height (mm) - 2131
      Number of Rack Units - 45
      Overall Depth (In.) - 16.4
      Overall Depth (mm) - 417
      Maximum Operating Temperature (°C) - NA
      Maximum Operating Temperature (°F) - NA
      Minimum Operating Temperature (°C) - NA
      Minimum Operating Temperature (°F) - NA
      Sub Brand - PatchRunner
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV12
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kód4322
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Distribution
    • OmniClass szám23-19 15 00
    • OmniClass névCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL