Termékek közzététele
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV6
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV6
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV6
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV6
    Panduit

    PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV6

    The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Dual-sided, Steel, 45RU, Black, 1pc, Slack spools not included.

      Specifikáció
      • Specifications
        Product Type - Dual Sided Manager
        Body Material - Steel
        Orientation - Vertical
        Finger Material - ABS
        Overall Width (In.) - 6
        Overall Width (mm) - 152
        Overall Height (In.) - 83.9
        Overall Height (mm) - 2131
        Number of Rack Units - 45
        Overall Depth (In.) - 16.4
        Overall Depth (mm) - 417
        Maximum Operating Temperature (°C) - NA
        Maximum Operating Temperature (°F) - NA
        Minimum Operating Temperature (°C) - NA
        Minimum Operating Temperature (°F) - NA
        Sub Brand - PatchRunner
        Color - Black
        Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
        Number of Rack Spaces - 45
        Material - Steel
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV6
      • TermékcsaládElectronics
      • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2011-02-07
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAcél
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
      • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • UNSPSC kód4322
      • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
      • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
      • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 00
      • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Distribution
      • OmniClass szám23-19 15 00
      • OmniClass névCommunication Specialties
      • CSI UniFormat II kódD50
      • CSI Uniformat II névELECTRICAL