Termékek közzététele
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV896
Panduit

PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV896

The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Dual-sided, Steel, 52RU, Black, 1pc + 4 PRSP7 slack spools.

Specifikáció
  • Specifications
    Product Type - Dual Sided Manager
    Body Material - Steel
    Orientation - Vertical
    Finger Material - ABS
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Overall Depth (In.) - 16.4
    Overall Depth (mm) - 417
    Maximum Operating Temperature (°C) - NA
    Maximum Operating Temperature (°F) - NA
    Minimum Operating Temperature (°C) - NA
    Minimum Operating Temperature (°F) - NA
    Sub Brand - PatchRunner
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV896
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Distribution
  • OmniClass szám23-19 15 00
  • OmniClass névCommunication Specialties
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL