Termékek közzététele
QuickNet SFQ Cassette - FC26N-12-10AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC26N-12-10AS

OM1 12-fiber cassette, LC duplex adapter, standard loss, (color and split sleeve dictated by fiber type), Standard Method A

Specifikáció
  • Specifications
    Fiber Type - OM1
    Number of Fibers - 12
    Connector 1 Type - LC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Width (mm) - 89
    Overall Depth (mm) - 125
    Overall Height (mm) - 35
    Product Type - Opticom LC Cassette
    Performance Level - OM1
    Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
    Compatible Fiber - OM1 62.5/125µm
    Maximum Overall Height (mm) - 35.0
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóQuickNet-SFQ-Cassette-FC26N-12-10AS
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)35
  • Szélesség (mm)89
  • Mélység (mm)125
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Másodlagos anyagComposite
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Network Equipment
  • OmniClass szám23-37 25 15
  • OmniClass névBroadcasting Communication and Data Processing Equipment